text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
Siguranță anti-turnare
Varianta 2
cu siguranță anti-rotire
Formă
A
Tip de produs
cu teșitură de intrare
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea corpului de bază
lucios
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
D1 = fir
M12x1,5
D=diametrul știftului de blocare
6
Corp bază cheie din oțel
1.4034
Cursă S
4
D2
25
Dimensiune
2
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
14
Forța arcului la început F1 aprox. N
8
L
49,7
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
UNSPSC Code
31162800
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
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.

Siguranța antiturnare asigură că poziția bolțului în raport cu manșonul nu se modifică. Startul oblic permite bolțului să se deblocheze automat din cauza forțelor laterale de pe o parte. Slăbirea șurubului până la semnul de pe bolț permite rotirea unghiului oblic de pornire într-o grilă de 60° de grade.
Material

Variantă din oțel:

manșon filetat și știft de blocare din oțel pentru prelucrare automată.



Versiune din oțel inoxidabil:

manșon filetat 1.4305.

Știft de blocare 1.4034.



Mâner tip ciupercă, termoplastic.


Siguranță pentru filet, poliamidă.

Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.

Mâner ciupercă negru gri RAL7021.
Assembly
Șurubul este slăbit cu ajutorul unui hexagon.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
1) Inel de marcare
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem