Bolț de blocare fără canelură de blocare oțel inoxidabil întărit 03095-01308015
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de dispozitive, construcția de dispozitive de fixare, tehnologie de măsurare
- Stabilitate ridicată
- Se poate automatiza
- Temperatura de utilizare: -20 °C până la +80 °C
Unitatea de vânzare
82,11 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu cilindru pneumatic
Tip de produs
pneumatic
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
întărit
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1 = fir
M20x1,5
D=diametrul șurubului
8
F6=Forța
pistonului la 6 bari
(N)
39,6-33,1
L=lungime
89
P=Presiunea de lucru
bar
2 - 6
Clasa de rezistență
A2
Corp bază cheie din oțel
1.4034
Cursă
S
15
D2
M5
Dimensiune
3
Forța de retragere a arcului
aprox. N
11,6-5,1
L1
74
L2
15
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
18
SW2
30
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale.
Șurubul de blocare este acționat prin aplicarea aerului comprimat.
Resetarea se efectuează cu ajutorul unui arc prin deconectarea alimentării cu aer.
Șurubul de blocare este acționat prin aplicarea aerului comprimat.
Resetarea se efectuează cu ajutorul unui arc prin deconectarea alimentării cu aer.
Material
Variantă din oțel:
Manșon filetat și bolț de presiune din oțel pentru prelucrare mașini-unelte automate.
Piulițe hexagonale din oțel clasa de rezistență 04.
Variantă din oțel inoxidabil:
Manșon filetat 1.4305.
Bolțuri de presiune 1.4034.
Piulițe hexagonale din oțel A2.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Bolț de presiune călit, șlefuit și brunat.
Piulițe hexagonale brunate.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Bolț de presiune călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Piulițe hexagonale, fără strat de acoperire.
manșon filetat brunat.
Bolț de presiune călit, șlefuit și brunat.
Piulițe hexagonale brunate.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Bolț de presiune călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Piulițe hexagonale, fără strat de acoperire.
Note
Cilindru tijă piston cu acțiune simplă.
Materiale:
tub cilindric, alamă nichelată,
Tija pistonului din oțel inoxidabil,
garnituri NBR, PU.
Mediu de operare:
aer filtrat, uscat, uleiat sau neuleiat.
Temperatura de funcționare: -20 de grade Celsius până la +80 de grade Celsius.
Materiale:
tub cilindric, alamă nichelată,
Tija pistonului din oțel inoxidabil,
garnituri NBR, PU.
Mediu de operare:
aer filtrat, uscat, uleiat sau neuleiat.
Temperatura de funcționare: -20 de grade Celsius până la +80 de grade Celsius.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.