text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu cilindru pneumatic
Tip de produs
pneumatic
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
întărit
Materialul componentei
oțel
D1 = fir
M20x1,5
D=diametrul șurubului
6
F6=Forța pistonului la 6 bari (N)
38,7-32,9
L=lungime
92
P=Presiunea de lucru bar
2 - 6
Clasa de rezistență
04
Cursă S
15
D2
M5
Dimensiune
2
Forța de retragere a arcului aprox. N
11,8-6
L1
77
L2
15
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
18
SW2
30
UNSPSC Code
31162800
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
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale.

Șurubul de blocare este acționat prin aplicarea aerului comprimat.
Resetarea se efectuează cu ajutorul unui arc prin deconectarea alimentării cu aer.
Material

Variantă din oțel:

Manșon filetat și bolț de presiune din oțel pentru prelucrare mașini-unelte automate.

Piulițe hexagonale din oțel clasa de rezistență 04.



Variantă din oțel inoxidabil:

Manșon filetat 1.4305.

Bolțuri de presiune 1.4034.

Piulițe hexagonale din oțel A2.

Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Bolț de presiune călit, șlefuit și brunat.
Piulițe hexagonale brunate.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Bolț de presiune călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Piulițe hexagonale, fără strat de acoperire.
Note
Cilindru tijă piston cu acțiune simplă.
Materiale:
tub cilindric, alamă nichelată,
Tija pistonului din oțel inoxidabil,
garnituri NBR, PU.
Mediu de operare:
aer filtrat, uscat, uleiat sau neuleiat.
Temperatura de funcționare: -20 de grade Celsius până la +80 de grade Celsius.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought