{"product":{"productId":"agid.18962","price":8.17,"name":"Șurub de blocare din oțel sau versiune scurtă din oțel inoxidabil cu mâner din plastic tip ciupercă și blocare cu filet"},"currency":"EUR"}
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Adâncimea de montare poate fi ajustată cu ajutorul dispozitivului de blocare a filetului
- Ideal pentru spații strâmte
Descriere
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual. În cazul în care dezactivarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp, iar știftul de blocare trebuie să fie împiedicat să revină înapoi, trebuie să se utilizeze forma CP.
Adâncimea de montare poate fi ajustată în funcție de componentele existente cu ajutorul dispozitivului de blocare a filetului, astfel nefiind necesară lovirea.
Adâncimea de montare poate fi ajustată în funcție de componentele existente cu ajutorul dispozitivului de blocare a filetului, astfel nefiind necesară lovirea.
Material
Variantă din oțel:
manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat și știft de blocare 1.4305.
mâner ciupercă termoplastic.
blocare filet poliamidă.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, șlefuit și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru gri RAL7021.
Siguranță de filet, albastru.
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, șlefuit și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru gri RAL7021.
Siguranță de filet, albastru.
Note
Siguranța filetului este un strat de poliamidă de fixare, care se aplică selectiv (punctual).
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.