{"product":{"productId":"agid.32542","price":4.35,"name":"Șurub de blocare versiune scurtă BASIC din oțel sau oțel inoxidabil cu mâner ciupercă din plastic și piuliță de blocare"},"currency":"EUR"}
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Ideal pentru spații strâmte
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Descriere
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului. Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizată forma C sau forma D.
Bolțurile de blocare cu filet standard și știfturile de blocare neșlefuite și necălite reprezintă o alternativă rentabilă la șuruburile de blocare existente. Pentru multe aplicații această precizie este însă suficientă. Toleranțele mai scăzute de fabricare fac în plus produsele să nu fie sensibile la erori de aliniament care pot interveni la alinierea bolțurilor de blocare față de orificiile din contrapiesă.
Bolțurile de blocare cu filet standard și știfturile de blocare neșlefuite și necălite reprezintă o alternativă rentabilă la șuruburile de blocare existente. Pentru multe aplicații această precizie este însă suficientă. Toleranțele mai scăzute de fabricare fac în plus produsele să nu fie sensibile la erori de aliniament care pot interveni la alinierea bolțurilor de blocare față de orificiile din contrapiesă.
Material
Versiune din oțel:
manșon filetat din oțel cu tăiere liberă.
Știft de blocare 1.4305.
Versiune din oțel inoxidabil:
manșon filetat și știft de blocare 1.4305.
Mâner ciupercă termoplastic.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat pasivat albastru.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.
Mâner ciupercă negru gri RAL7021.
manșon filetat pasivat albastru.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.
Mâner ciupercă negru gri RAL7021.
Note
În timpul asamblării, valoarea max. cuplul de strângere.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.