text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
Eco
Formă
R
Tipul de formă
cu inel de tragere, fără piuliță de blocare
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
pasivat albastru
D1 = fir
M8
D=diametrul șurubului
5
L=lungime
47,9
Cuplu de strângere max. Nm
7
Cursă S
5
D4
19
Dimensiune
1
F x 30°
1,3
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
12
Forța arcului la început F1 aprox. N
6
L1
17
L2
7
L3
15
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
8
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Deplasarea în altă poziție de blocare se poate realiza doar după decuplarea bolțului.
Pe lângă acționarea manuală, inelul de cheie permite și conectarea elementelor pentru acționarea de la distanță, cum ar fi un cablu de siguranță.
Formele constructive cu un inel de tragere oval pot fi, de asemenea, montate în orificii de trecere și acționate.

Bolțurile de blocare cu știfturi de blocare neșlefuite și necălite reprezintă o alternativă cu costuri reduse la bolțurile de blocare existente. Pentru multe aplicații această precizie este însă suficientă. Toleranțele mai mici de fabricare fac ca produsele să nu fie sensibile la erori de aliniament care pot apărea la alinierea bolțurilor de blocare față de orificiile din contrapiesă.
Material

Variantă din oțel:
Manșon filetat, din oțel cu tăiere liberă.
Știft de blocare 1.4305.

Variantă din oțel inoxidabil:
Manșon filetat 1.4305.
Știft de blocare 1.4305.

Inel de cheie, din oțel inoxidabil 1.4310.

Version
Variantă din oțel:
manșon filetat pasivat albastru.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.

Inel de cheie, fără strat de acoperire.
Note
În timpul asamblării, valoarea max. cuplul de strângere.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem