Bolț de blocare cu canelură de blocare oțel pasivat albastru neîntărit 03091-1206
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
Unitatea de vânzare
6,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Formă
C
Tipul de formă
cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
neîntărit
Culoarea
corpului de bază
pasivat albastru
D1 = fir
M10
D=diametrul șurubului
6
L=lungime
65
A
23,5
Clasa de rezistență
5.8
Cuplu de
strângere
max. Nm
10
Cursă
S
14
D2
3,5
Dimensiune
2
F x 30°
1,1
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
16
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
4
L1
33,5
L2
51
L3
30
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
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
Oțel pentru automate.
Version
albastru pasivat.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.