Bolț de blocare cu canelură de blocare oțel pasivat albastru neîntărit 03091-1308
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
Unitatea de vânzare
7,66 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Formă
C
Tipul de formă
cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
neîntărit
Culoarea
corpului de bază
pasivat albastru
D1 = fir
M12
D=diametrul șurubului
8
L=lungime
73
A
31
Clasa de rezistență
5.8
Cuplu de
strângere
max. Nm
13
Cursă
S
19
D2
4,7
Dimensiune
3
F x 30°
1,3
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
22
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
4
L1
31,8
L2
54
L3
28
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
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
Oțel pentru automate.
Version
albastru pasivat.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.