text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Formă
C
Tipul de formă
cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
neîntărit
Culoarea corpului de bază
pasivat albastru
D1 = fir
M16
D=diametrul șurubului
10
L=lungime
102,5
A
33
Clasa de rezistență
5.8
Cuplu de strângere max. Nm
42
Cursă S
25
D2
4,7
Dimensiune
4
F x 30°
1,6
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
23
Forța arcului la început F1 aprox. N
4
L1
50,5
L2
77,5
L3
44,5
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
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
Oțel pentru automate.
Version
albastru pasivat.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem