text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu știft de blocare conic
Varianta 2
cu canelură de blocare
Formă
B
Tipul de formă
cu poziție centrală
Tip de produs
cu acționare rotativă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
nichelată
Materialul componentei
poliamidă
Culoarea componentei
negru
D1=Diametrul exterior
12
D=diametrul șurubului
7
F=Forța arcului (N)
9
L=lungime
44,7
Cursă S
5
D2
4,9
D3
32
D4
32
D5
24
D6
12
D7
33
D8
8
D9
4,5
Forța de forfecare kN
1,3
Forța de strângere N
170
L1
34
L2
5,7
L3
39
L4
13
M
M4x6
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
Rezistență la temperaturi
80 °C
T
6
T1
6-15
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale.

Dacă semnul de blocare este vizibil, bolțul este fie complet deblocat, fie doar parțial angajat.
Material
Carcasă și bolț din oțel.
Marcaj de blocare din aluminiu.
Cap rotativ din material termoplastic PA (poliamidă).
Version
Carcasă și bolț nichelat.
Marcaj de blocare eloxat, roșu.
Cap rotativ ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Note
Opțiunea de montare 1 pentru grosimea panoului de 6 mm.
Opțiunea de montare 2 pentru forma A pentru grosimea panoului > 6 până la 14 mm și pentru forma B pentru grosimea panoului > 6 până la 15 mm.
Method of operation
Forma A:
asigurați-vă că capul rotativ se află în poziția „OFF” și că bolțul este retras.
Glisați placa cu bucșa sub șurubul de blocare.
Rotiți capul rotativ în poziția „ON” pentru prindere.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Atenție: nu slăbiți strângerea șurubului de blocare atunci când șurubul este încărcat axial. Datorită formei conice, șurubul nu se poate retrage.

Forma B:
Când capul rotativ se află în poziția „OFF”, împingeți placa cu bucșa spre bolțul de blocare până când bolțul se blochează în bucșă datorită presiunii arcului.
Capul rotativ se deplasează automat în poziția „MID”.
Rotiți butonul rotativ de la „MID” la „ON” pentru o strângere completă, până când auziți un clic.
Drawing reference
1) Opțiuni de montare 1
2) Opțiuni de montare 2
3) Placă
4) poziția ON
5) poziția OFF
6) Marcaj de blocare
Accessory
Bucșă 03096-44.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem