text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu aderență de cinci stele
Tip de produs
cu aderență de cinci stele
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
întărit, șlefuit și lustruit
D1 = fir
M10x1
D2=Diametrul exterior
50
D=diametrul șurubului
5
L1=lungimea firului
13
L=lungime
52,8
Culoarea capacului
gri deschis RAL 7035
Cursă S
5
D3
22,2
D4
28,2
Dimensiune
1
H1
17,8
H2
11,5
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW
13
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
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
Material
Manșon filetat și știft de blocare, din oțel cu tăiere liberă.

Mâner termoplastic.
Version
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Mâner negru-gri RAL7021.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem