Bolț de blocare fără canelură de blocare termoplastic negru-gri RAL 7021 03190-13085
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Diferite variante de culoare
Unitatea de vânzare
13,18 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu aderență de cinci stele
Tip de produs
cu aderență de cinci stele
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
întărit, șlefuit și lustruit
D1 = fir
M16x1,5
D2=Diametrul exterior
63
D=diametrul șurubului
8
L1=lungimea firului
22
L=lungime
74
Culoarea
capacului
gri deschis RAL 7035
Cursă
S
8
D3
28
D4
35,5
Dimensiune
3
H1
22,5
H2
14,5
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW
19
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
Material
Manșon filetat și știft de blocare, din oțel cu tăiere liberă.
Mâner termoplastic.
Mâner termoplastic.
Version
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Mâner negru-gri RAL7021.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Mâner negru-gri RAL7021.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.