text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual.
Dacă semnul de blocare este vizibil, bolțul este fie complet deblocat, fie doar parțial angajat.
Material
Manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.

Mâner ciupercă termoplastic.

Marcaj de blocare din aluminiu.
Version
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Mâner ciupercă negru-gri RAL7021.
Marcaj de blocare eloxat roșu.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
1) Inel de marcare
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem