text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare de precizie
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
Standard
Formă
A
Tip de produs
precizie înaltă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit și șlefuit
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
D1=Diametrul exterior
20
D=diametrul șurubului
12
L=lungime
87
Cursă S
6
D2
23
D3
32
Filet intern mâner cu bilă
M8
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
35
Forța arcului la început F1 aprox. N
22
L1
33
L3
13
L5
3
L6
35
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
În cazul în care decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie să se prevină revenirea pinului de blocare, trebuie utilizată forma B.

Bolțurile de blocare cu bucșe formează o combinație optimă pentru poziționare și fixare rapidă. Prin versiunea precisă a bolțului de blocare și a bucșei se obține o repetabilitate ridicată în cazul îmbinării a două elemente libere.
Material
Oțel pentru automate.
Bilă de prindere termoplastică.
Version
călit și șlefuit,
Bilă de prindere negru-gri RAL7021.
Note
Pentru informații tehnice, a se vedea Instrucțiuni de montaj și punere în operă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought