Bolț de blocare de precizie fără canelură de blocare oțel întărit și șlefuit 03182-016
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Poziționare și fixare rapidă
- Stabilitate ridicată
- Repetabilitate ridicată
Unitatea de vânzare
115,77 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare de precizie
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
Standard
Formă
A
Tip de produs
precizie înaltă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit și șlefuit
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
D1=Diametrul exterior
25
D=diametrul șurubului
16
L=lungime
102,5
Cursă
S
6
D2
28
D3
40
Filet intern mâner cu bilă
M10
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
50
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
30
L1
41,5
L3
13
L5
3
L6
42
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
În cazul în care decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie să se prevină revenirea pinului de blocare, trebuie utilizată forma B.
Bolțurile de blocare cu bucșe formează o combinație optimă pentru poziționare și fixare rapidă. Prin versiunea precisă a bolțului de blocare și a bucșei se obține o repetabilitate ridicată în cazul îmbinării a două elemente libere.
În cazul în care decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie să se prevină revenirea pinului de blocare, trebuie utilizată forma B.
Bolțurile de blocare cu bucșe formează o combinație optimă pentru poziționare și fixare rapidă. Prin versiunea precisă a bolțului de blocare și a bucșei se obține o repetabilitate ridicată în cazul îmbinării a două elemente libere.
Material
Oțel pentru automate.
Bilă de prindere termoplastică.
Bilă de prindere termoplastică.
Version
călit și șlefuit,
Bilă de prindere negru-gri RAL7021.
Bilă de prindere negru-gri RAL7021.
Note
Pentru informații tehnice, a se vedea Instrucțiuni de montaj și punere în operă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.