Bolț de blocare cu canelură de blocare oțel inoxidabil nichelată 03089-2064105
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
Unitatea de vânzare
29,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Formă
D
Tipul de formă
cu canelură de blocare, cu contrapiuliță
Tip de produs
cu știft de blocare extins
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
nichelată
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
D1 = fir
M10x1
D=diametrul șurubului
5
L=lungime
49,5
Corp bază cheie din oțel
1.4404
Cursă
S
8
D2
21
Dimensiune
1
F x 30°
1,3
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
17
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
4
L1
17
L2
10
L3
15
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
13
SW2
17
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual. Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizat formularul C sau formularul D.
Material
Versiune A1, din oțel inoxidabil:
Manșon filetat și mâner-ciupercă 1.4305.
Știft de blocare, călit 1.4034.
Știft de blocare, necălit 1.4305.
Versiune A4, din oțel inoxidabil:
Manșon filetat, mâner-ciupercă și știft de blocare 1.4404.
Version
Versiune A1, din oțel inoxidabil:
manșon filetat și mâner-ciupercă, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Versiune A4, din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Mâner-ciupercă, fără strat de acoperire sau sablat.
Știft de blocare, șlefuit și nichelat chimic.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.
manșon filetat și mâner-ciupercă, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Versiune A4, din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Mâner-ciupercă, fără strat de acoperire sau sablat.
Știft de blocare, șlefuit și nichelat chimic.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.
Note
Materialele utilizate permit utilizarea multiplă.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.