text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Formă
A
Tipul de formă
fără canelură de blocare, fără contrapiuliță
Tip de produs
cu știft de blocare extins
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
nichelată
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
D1 = fir
M8x1
D=diametrul șurubului
4
L=lungime
40,5
Corp bază cheie din oțel
1.4404
Cursă S
6
D2
18
Dimensiune
0
F x 30°
1
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
19
Forța arcului la început F1 aprox. N
7
L1
15
L2
6
L3
13
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual. Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizat formularul C sau formularul D.
Material

Versiune A1, din oțel inoxidabil:

Manșon filetat și mâner-ciupercă 1.4305.

Știft de blocare, călit 1.4034.

Știft de blocare, necălit 1.4305.



Versiune A4, din oțel inoxidabil:

Manșon filetat, mâner-ciupercă și știft de blocare 1.4404.

Version
Versiune A1, din oțel inoxidabil:
manșon filetat și mâner-ciupercă, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și șlefuit, fără strat de acoperire.

Versiune A4, din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Mâner-ciupercă, fără strat de acoperire sau sablat.
Știft de blocare, șlefuit și nichelat chimic.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.
Note
Materialele utilizate permit utilizarea multiplă.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem