Bolț de blocare fără canelură de blocare oțel inoxidabil lucios 03089-1721051
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Oțel inoxidabil 1.4305, 1.4034, 1.4404
Unitatea de vânzare
21,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Formă
B
Tipul de formă
fără canelură de blocare, cu contrapiuliță
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
sablat
D1 = fir
M10x1
D=diametrul șurubului
5
L=lungime
50
Corp bază cheie din oțel
1.4404
Cursă
S
5
D2
21
Dimensiune
1
F x 30°
1,3
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
12,5
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
4
L1
17
L2
7
L3
15
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
13
SW2
17
UNSPSC Code
31162800
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual. Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizat formularul C sau formularul D.
Material
Design din oțel inoxidabil A2:
Manșon filetat și mâner tip ciupercă 1.4305.
Știft de blocare întărit 1.4034.
Știftul de blocare nu este întărit 1.4305.
Arc de compresiune 1.4310.
Design din oțel inoxidabil A4:
Manșon filetat, mâner tip ciupercă și știft de blocare 1.4404.
Arc de compresiune 1.4401 sau 1.4571.
Version
Versiunea A2 din oțel inoxidabil:
Manșon filetat gol.
Mâner de ciupercă gol.
Știft de blocare întărit sau nu întărit, măcinat și luminos.
Versiunea A4 din oțel inoxidabil:
Manșon filetat gol.
Mâner de ciupercă gol sau sablat.
Știft de blocare împământat, nichelat chimic sau gol.
Manșon filetat gol.
Mâner de ciupercă gol.
Știft de blocare întărit sau nu întărit, măcinat și luminos.
Versiunea A4 din oțel inoxidabil:
Manșon filetat gol.
Mâner de ciupercă gol sau sablat.
Știft de blocare împământat, nichelat chimic sau gol.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.