text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Formă
D
Tipul de formă
cu canelură de blocare, cu contrapiuliță
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
nichelată
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
sablat
D1 = fir
M10x1
D=diametrul șurubului
5
L=lungime
43,5
Corp bază cheie din oțel
1.4404
Cursă S
5
D2
21
Dimensiune
1
F x 30°
1,3
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
12,5
Forța arcului la început F1 aprox. N
4
L1
17
L2
7
L3
15
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
13
SW2
17
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual. Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizat formularul C sau formularul D.
Material

Design din oțel inoxidabil A2:

Manșon filetat și mâner tip ciupercă 1.4305.

Știft de blocare întărit 1.4034.

Știftul de blocare nu este întărit 1.4305.

Arc de compresiune 1.4310.



Design din oțel inoxidabil A4:

Manșon filetat, mâner tip ciupercă și știft de blocare 1.4404.

Arc de compresiune 1.4401 sau 1.4571.

Version
Versiunea A2 din oțel inoxidabil:
Manșon filetat gol.
Mâner de ciupercă gol.
Știft de blocare întărit sau nu întărit, măcinat și luminos.

Versiunea A4 din oțel inoxidabil:
Manșon filetat gol.
Mâner de ciupercă gol sau sablat.
Știft de blocare împământat, nichelat chimic sau gol.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought