Bolț de blocare fără canelură de blocare oțel inoxidabil neîntărit 03093-111105
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Oțel inoxidabil 1.4305, 1.4034
Unitatea de vânzare
14,11 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Formă
G
Tip de produs
fără guler
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
neîntărit
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1 = fir
M10x1
D=diametrul șurubului
5
L=lungime
50
Corp bază cheie din oțel
1.4305
Cursă
S
5
D2
21
Dimensiune
1
F x 30°
1,3
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
12
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
5
L1
24
L2
21
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
UNSPSC Code
31162800
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
Manșon filetat 1.4305.
Știft de blocare călit 1.4034.
Știft de blocare necălit 1.4305.
Mâner în formă de ciupercă 1.4305.
Version
Manșon cu filet, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner în formă de ciupercă, cu finisaj fin.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner în formă de ciupercă, cu finisaj fin.
Version
netratat , cu pin de blocare la sol.
Note
Se poate furniza o șaibă înșurubată pentru înșurubarea bolțurilor de blocare. Aceasta este împinsă sub mânerul ciupercii deblocat, astfel încât știfturile de acționare să se cupleze în fantă.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.