text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu telecomandă
Formă
G
Tipul de formă
Fir continuu
Tip de produs
cu telecomandă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D1 = fir
M12
D2=cablu
1
D3=manșon
5
D=diametrul șurubului
5
L=lungime
3000
Cursă S
5
F x 30°
1,3
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
16
Forța arcului la început F1 aprox. N
5
L1
53
L2
10
SW
10
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale.
Exemple în acest sens sunt blocarea pe lungime și înălțime, precum și blocarea poziției în construcția de mașini, mobilier și vehicule speciale.

Bolțurile de blocare cu acționare de la distanță sunt utilizate atunci când spațiile de instalare inaccesibile îngreunează funcționarea sau când este necesară acționarea de la distanță din motive ergonomice și de siguranță.

Se utilizează un cablu Bowden pentru a cupla bolțul de blocare la partea operatorului. Combinația dintre bolțul de fixare și elementul de acționare formează un sistem complet, care poate fi utilizat pentru numeroase aplicații. Dacă deblocarea trebuie să fie permanentă, pentru a evita revenirea știftului de blocare, trebuie utilizat un element de acționare cu fixare prin înclichetare.
Material

Manșon filetat 1.4305.

Știft de blocare 1.4034.

Cablu de sârmă 1.4401.

Manșon din sârmă de oțel, cu manta din material plastic în interior și în exterior.

Manșoane terminale și șurub de reglaj din alamă.

Version
Manșon cu filet, nevopsit.
Știft de blocare, călit și lustruit, nevopsit.
Manșoane terminale și șurub de reglaj, zincat.
Manșon pentru cabluri Bowden, negru.
Note for ordering
Pentru asamblarea ușoară a sistemului complet, se recomandă configuratorul din magazinul online.
Note
Sunt disponibile variante cu diferite lungimi ale cablului Bowden.
Cablul Bowden poate fi scurtat corespunzător în timpul montării pentru a asigura precizie la montarea în aplicația respectivă.
Cablul de sârmă sau manșonul cablului Bowden pot fi schimbate ușor, dacă este necesar.

Următoarele puncte trebuie luate în considerare la montarea cablurilor Bowden:
Lungimea capătului liber al cablului se poate modifica datorită unghiului de pozare, a razei de curbură și a sarcinii. Prin urmare, lungimea contralagărului (manșonul cablului) trebuie ajustată după pozarea cablului Bowden cu ajutorul șurubului de reglare inclus. În același timp, pretensionarea sistemului de cablu Bowden este reglată cu ajutorul șurubului de reglare.
În timpul pozării, trebuie să se acorde o atenție deosebită pentru a se asigura că raza minimă de curbură, în acest caz R = 65 mm, nu scade sub această valoare. O rază prea strânsă poate duce la o uzură și o frecare mai mare.
Trebuie evitată, de asemenea, scăderea temporară sub raza minimă de curbură în timpul montării, deoarece, în caz contrar, manșonul cablului va fi deteriorat. De asemenea, manșonul este conceput doar pentru absorbția forțelor de compresiune. Dacă este trasă prea tare, spirala internă se întinde, deteriorându-se iremediabil.
Scope of delivery
Bolț de blocare cu cablu de sârmă premontat.
Manșonul de cablu, manșonul terminal și șurubul de reglaj fac parte din setul de livrare.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Elemente de acționare K2213.
Piulițe hexagonale K0700.
Piese de oprire K0638.
Inele de distanțare K0665.
Bucșe de poziționare K1290.
Cabluri Bowden K2116.
Cabluri de tragere K2023.
Manșoane de tragere K2024.
Manșoane terminale K2025.
Șuruburi de reglaj K2026.
Distribuitor de cabluri Bowden K2042.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem