Bolț de blocare pneumatic oțel inoxidabil întărit și șlefuit 03095-01-1206101
- Cilindru pneumatic acționat
- Se poate automatiza
- Interogare electronică a stării
Unitatea de vânzare
137,61 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
pneumatic
Varianta 2
cu senzor de stare
Formă
A
Tipul de formă
acțiune simplă, cu extindere pneumatică
Tip de produs
pneumatic
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și șlefuit
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
B=lățime
35
D1 = fir
M12x1,5
D=diametrul șurubului
6
F1 = Forța
arcului extins
(N)
30
F2 = Forța arcului
retras
(N)
11
F6=Forța
pistonului la 6 bari
(N)
83
H=înălțime
19
L=lungime
77
P=Presiunea de lucru
bar
4-6
Cursă
S
10
D2
22
D3
23
D4
M5
D5
2,5
Dimensiune
2
L1
20
L2
10
L3
18
L4
23,5
L5
2000
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
24
SW2
19
T
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descriere
Material
Manșon filetat din oțel inoxidabil 1.4305.
Știft de blocare din oțel inoxidabil 1.4034.
Garnitură de piston și garnituri inelare NBR.
Garnitură de tijă TPU.
Magnet NdFeB.
Contrapiuliță din oțel inoxidabil A2-70.
Senzor de câmp magnetic Thermoplast PA12.
Suport de senzor POM, profil canelat din aluminiu.
Version
Manșon cu filet, nefinisat.
Știft de blocare, călit și rectificat, nefinisat.
Piulițe hexagonale, nefinisate.
Știft de blocare, călit și rectificat, nefinisat.
Piulițe hexagonale, nefinisate.
Method of operation
Forma A și B: acțiune simplă cu revenirea arcului
Forma C: acțiune dublă
Forma C: acțiune dublă
Technical Data
Caracteristici pneumatice:
Presiune de lucru: 4-6 bar
Aer filtrat, uscat, lubrifiat și nelubrifiat
Senzor de câmp magnetic:
Circuit de ieșire: PNP contact normal deschis (NO)
Tensiune de funcționare: 10 - 30 V CC
Curent de funcționare: 200 mA
Intensitate câmp de comutare: 2 kA/m
Frecvență de comutare: 3000 Hz
Protecție la scurtcircuit: da
Protecție la inversarea polarității: nu
Grad de protecție: IP67
Tip de conexiune: cablu PUR 2 m
Interval de temperatură: -25 °C - +85 °C
Omologare: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Presiune de lucru: 4-6 bar
Aer filtrat, uscat, lubrifiat și nelubrifiat
Senzor de câmp magnetic:
Circuit de ieșire: PNP contact normal deschis (NO)
Tensiune de funcționare: 10 - 30 V CC
Curent de funcționare: 200 mA
Intensitate câmp de comutare: 2 kA/m
Frecvență de comutare: 3000 Hz
Protecție la scurtcircuit: da
Protecție la inversarea polarității: nu
Grad de protecție: IP67
Tip de conexiune: cablu PUR 2 m
Interval de temperatură: -25 °C - +85 °C
Omologare: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Application
În instalații de producție automatizate și dispozitive.
Temperature range
între -30 °C și +80 °C
Drawing reference
1) racordul 1 - extindere pneumatică
3) cu senzor de stare
P: presiune de funcționare
3) cu senzor de stare
P: presiune de funcționare
Accessory
Senzor de câmp magnetic 83001.
Suport de senzor cu canelură T 83010.
Suport de senzor cu canelură T 83010.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.