text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
pneumatic
Formă
A
Tipul de formă
acțiune simplă, cu extindere pneumatică
Tip de produs
pneumatic
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
întărit și șlefuit
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
D1 = fir
M20x1,5
D=diametrul șurubului
12
F1 = Forța arcului extins (N)
30
F2 = Forța arcului retras (N)
11
F6=Forța pistonului la 6 bari (N)
83
L=lungime
80
P=Presiunea de lucru bar
4-6
Cursă S
15
D2
22
D3
23
D4
M5
Dimensiune
4
L1
28
L2
10
L3
18
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
24
SW2
30
T
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Manșon filetat din oțel inoxidabil 1.4305.

Știft de blocare din oțel inoxidabil 1.4034.

Garnitură de piston și garnituri inelare NBR.

Garnitură de tijă TPU.

Magnet NdFeB.

Contrapiuliță din oțel inoxidabil A2-70.



Senzor de câmp magnetic Thermoplast PA12.

Suport de senzor POM, profil canelat din aluminiu.

Version
Manșon cu filet, nefinisat.
Știft de blocare, călit și rectificat, nefinisat.
Piulițe hexagonale, nefinisate.
Method of operation
Forma A și B: acțiune simplă cu revenirea arcului
Forma C: acțiune dublă
Technical Data
Caracteristici pneumatice:
Presiune de lucru: 4-6 bar
Aer filtrat, uscat, lubrifiat și nelubrifiat

Senzor de câmp magnetic:
Circuit de ieșire: PNP contact normal deschis (NO)
Tensiune de funcționare: 10 - 30 V CC
Curent de funcționare: 200 mA
Intensitate câmp de comutare: 2 kA/m
Frecvență de comutare: 3000 Hz
Protecție la scurtcircuit: da
Protecție la inversarea polarității: nu
Grad de protecție: IP67
Tip de conexiune: cablu PUR 2 m
Interval de temperatură: -25 °C - +85 °C
Omologare: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Application
În instalații de producție automatizate și dispozitive.
Temperature range
între -30 °C și +80 °C
Drawing reference
1) racordul 1 - extindere pneumatică
3) cu senzor de stare
P: presiune de funcționare
Accessory
Senzor de câmp magnetic 83001.
Suport de senzor cu canelură T 83010.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem