text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Formă
D
Tip de produs
cu știft de blocare extins
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
roșu trafic RAL 3020
D1 = fir
M8x1
D=diametrul șurubului
4
L=lungime
42,5
Cursă S
6
D2
18
Dimensiune
0
F x 30°
1
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
21
Forța arcului la început F1 aprox. N
6
L1
15
L2
8
L3
13
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
10
SW2
13
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual.
Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizat formularul C sau formularul D.
Material

Versiune din oțel:

manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.



Versiune din oțel inoxidabil:

Manșon filetat 1.4305.

Știft de blocare călit 1.4034.

Știft de blocare necălit 1.4305.



Mâner ciupercă termoplastic.

Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.

Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL 7021 sau roșu trafic RAL 3020.
On request
Versiuni speciale.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem