Bolț de blocare fără canelură de blocare oțel întărit 03089-21410
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
11,49 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Formă
A
Tip de produs
cu știft de blocare extins
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
D1 = fir
M20x1,5
D=diametrul șurubului
10
L=lungime
79
Clasa de rezistență
5.8
Cursă
S
15
D2
33
Dimensiune
4
F x 30°
2,8
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
43
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
15
L1
28
L2
12
L3
25
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
22
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual.
Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizat formularul C sau formularul D.
Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizat formularul C sau formularul D.
Material
Versiune din oțel:
manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon filetat 1.4305.
Știft de blocare călit 1.4034.
Știft de blocare necălit 1.4305.
Mâner ciupercă termoplastic.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL 7021 sau roșu trafic RAL 3020.
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL 7021 sau roșu trafic RAL 3020.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.