text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Formă
C
Tip de produs
cu știft de blocare extins
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
întărit
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
roșu trafic RAL 3020
D1 = fir
M20x1,5
D=diametrul șurubului
12
L=lungime
90
Corp bază cheie din oțel
1.4034
Cursă S
18
D2
33
Dimensiune
4
F x 30°
2,8
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
51
Forța arcului la început F1 aprox. N
15
L1
28
L2
20
L3
25
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
22
UNSPSC Code
31162800
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual.
Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizat formularul C sau formularul D.
Material

Versiune din oțel:

manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.



Versiune din oțel inoxidabil:

Manșon filetat 1.4305.

Știft de blocare călit 1.4034.

Știft de blocare necălit 1.4305.



Mâner ciupercă termoplastic.

Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.

Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL 7021 sau roșu trafic RAL 3020.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem