Bolț de blocare fără canelură de blocare oțel întărit 03092-2004
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
8,14 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Formă
F
Tip de produs
cu bolț filetat
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
D1 = fir
M8x1
D=diametrul șurubului
4
L=lungime
32
Clasa de rezistență
5.8
Cursă
S
4
D2
M3
Dimensiune
0
F x 30°
1
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
12
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
6
L1
15
L2
6
L3
7
L4
13
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
10
SW2
13
UNSPSC Code
31162800
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce piedica a fost dezactivată. Pe știfturile filetate proeminente pot fi montate mânere speciale. De asemenea, permite acționarea automată a bolțului de blocare (controlată prin program) cu ajutorul unui cilindru pneumatic, de exemplu, sau permite operarea de la distanță prin intermediul cablurilor Bowden.
Material
Versiune din oțel:
manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon filetat 1.4305.
Știft de blocare călit 1.4034.
Știft de blocare necălit 1.4305
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.