text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Formă
R
Tip de produs
cu bolț filetat
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
întărit
D1 = fir
M16x1,5
D=diametrul șurubului
8
L=lungime
72
Corp bază cheie din oțel
1.4034
Cursă S
8
D4
28
Dimensiune
3
F x 30°
2,3
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
35
Forța arcului la început F1 aprox. N
15
L1
26
L2
10
L4
23
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
19
UNSPSC Code
31162800
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Deplasarea în altă poziție de blocare se poate realiza doar după decuplarea bolțului.
Pe lângă acționarea manuală, inelul de cheie permite și conectarea elementelor pentru acționarea de la distanță, cum ar fi un cablu de siguranță.
În cazul în care decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie să se împiedice revenirea bolțului de blocare, trebuie utilizată forma V respectiv forma W.
Material

Versiune din oțel:
manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.

Versiune din oțel inoxidabil:
manșon filetat 1.4305.
Știft de blocare călit 1.4034.
Știft de blocare necălit 1.4305.

Portchei 1.4310.


Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.

Portchei fără strat de acoperire.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought