Bolț de blocare fără canelură de blocare oțel inoxidabil întărit 03090-06410
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Mâner ergonomic
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Sales unit
25,84 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu mâner în T
Formă
B
Tip de produs
cu mâner în T
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
întărit
Materialul
componentei
poliamidă
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
D1 = fir
M20x1,5
D=diametrul șurubului
10
L=lungime
84
A
72
B
19
Corp bază cheie din oțel
1.4034
Cursă
S
10
Dimensiune
4
F x 30°
2,8
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
34
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
15
L1
28
L2
12
L3
25
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
22
SW2
30
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
Siguranța antiturnare asigură că poziția bolțului în raport cu manșonul nu se modifică. Startul oblic permite bolțului să se deblocheze automat din cauza forțelor laterale de pe o parte. Slăbirea șurubului până la semnul de pe bolț permite rotirea unghiului oblic de pornire într-o grilă de 60° de grade.
Siguranța antiturnare asigură că poziția bolțului în raport cu manșonul nu se modifică. Startul oblic permite bolțului să se deblocheze automat din cauza forțelor laterale de pe o parte. Slăbirea șurubului până la semnul de pe bolț permite rotirea unghiului oblic de pornire într-o grilă de 60° de grade.
Material
Variantă din oțel:
Știft opritor întărit:
Știft opritor din oțel.
Manșon filetat din oțel.
Variantă din oțel inoxidabil:
Știft opritor întărit:
Manșon filetat 1.4305.
Știft opritor: 1.4034.
Mâner în T din termoplastic negru-gri sau roșu intens RAL3020.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner în formă de T gri-negru RAL7021 sau roșu trafic RAL3020
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner în formă de T gri-negru RAL7021 sau roșu trafic RAL3020
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.