Bolț de blocare fără canelură de blocare oțel inoxidabil întărit 03090-0520684
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Mâner ergonomic
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
13,77 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu mâner în T
Formă
A
Tip de produs
cu mâner în T
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
întărit
Materialul
componentei
poliamidă
Culoarea
componentei
roșu trafic RAL 3020
D1 = fir
M12x1,5
D=diametrul șurubului
6
L=lungime
58
A
50
B
15,5
Corp bază cheie din oțel
1.4034
Cursă
S
6
Dimensiune
2
F x 30°
1,8
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
14
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
6
L1
20
L2
8
L3
17
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
14
UNSPSC Code
31162800
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
Siguranța antiturnare asigură că poziția bolțului în raport cu manșonul nu se modifică. Startul oblic permite bolțului să se deblocheze automat din cauza forțelor laterale de pe o parte. Slăbirea șurubului până la semnul de pe bolț permite rotirea unghiului oblic de pornire într-o grilă de 60° de grade.
Siguranța antiturnare asigură că poziția bolțului în raport cu manșonul nu se modifică. Startul oblic permite bolțului să se deblocheze automat din cauza forțelor laterale de pe o parte. Slăbirea șurubului până la semnul de pe bolț permite rotirea unghiului oblic de pornire într-o grilă de 60° de grade.
Material
Variantă din oțel:
Știft opritor întărit:
Știft opritor din oțel.
Manșon filetat din oțel.
Variantă din oțel inoxidabil:
Știft opritor întărit:
Manșon filetat 1.4305.
Știft opritor: 1.4034.
Mâner în T din termoplastic negru-gri sau roșu intens RAL3020.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner în formă de T gri-negru RAL7021 sau roșu trafic RAL3020
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner în formă de T gri-negru RAL7021 sau roșu trafic RAL3020
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Inele de distanțare 03089.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Seturi de fixare pentru piese subțiri 03094-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.