Bolț de blocare fără canelură de blocare oțel inoxidabil neîntărit 03089-05-122612184
- Forma mânerului cu o senzație bună
- Acționare controlată în direcția de tragere
- Proiectare rentabilă
- Stabilitate ridicată
Unitatea de vânzare
11,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu mâner cu ochiuri
Formă
B
Tipul de formă
fără canelură de blocare, cu contrapiuliță
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
neîntărit
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
roșu trafic RAL 3020
D1 = fir
M12x1,5
D=diametrul șurubului
6
L=lungime
61,7
A
30
B
8
Corp bază cheie din oțel
1.4305
Cuplu de
strângere
max. Nm
20
Cursă
S
6
Dimensiune
2
F x 30°
1,8
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
15
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
8
L1
20
L2
34
L3
17
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
12
SW2
19
UNSPSC Code
31162800
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizată forma C sau forma D.
Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizată forma C sau forma D.
Material
Variantă din oțel:
Manșon filetat din oțel pentru prelucrare automată.
Știft de blocare 1.4305.
Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon filetat și știft de blocare 1.4305.
Mâner cu ochi, termoplastic.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat pasivat albastru.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.
Mâner cu ochi, negru-gri RAL 7021 sau roșu trafic RAL 3020.
manșon filetat pasivat albastru.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.
Mâner cu ochi, negru-gri RAL 7021 sau roșu trafic RAL 3020.
Note
În timpul asamblării, valoarea max. cuplul de strângere.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
Forma A: fără canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma B: fără canelură de blocare, cu contrapiuliță
Forma C: cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma D: cu canelură de blocare, cu contrapiuliță
Forma B: fără canelură de blocare, cu contrapiuliță
Forma C: cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma D: cu canelură de blocare, cu contrapiuliță
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.