Bolț de blocare cu canelură de blocare oțel inoxidabil neîntărit 03089-05-1326120
- Forma mânerului cu o senzație bună
- Acționare controlată în direcția de tragere
- Proiectare rentabilă
- Stabilitate ridicată
Unitatea de vânzare
11,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Varianta 2
cu mâner cu ochiuri
Formă
C
Tipul de formă
cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
neîntărit
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
D1 = fir
M12
D=diametrul șurubului
6
L=lungime
61,7
A
30
B
8
Corp bază cheie din oțel
1.4305
Cuplu de
strângere
max. Nm
20
Cursă
S
6
Dimensiune
2
F x 30°
1,8
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
15
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
8
L1
20
L2
34
L3
17
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
12
UNSPSC Code
31162800
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizată forma C sau forma D.
Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizată forma C sau forma D.
Material
Variantă din oțel:
Manșon filetat din oțel pentru prelucrare automată.
Știft de blocare 1.4305.
Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon filetat și știft de blocare 1.4305.
Mâner cu ochi, termoplastic.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat pasivat albastru.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.
Mâner cu ochi, negru-gri RAL 7021 sau roșu trafic RAL 3020.
manșon filetat pasivat albastru.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare necălit, fără strat de acoperire.
Mâner cu ochi, negru-gri RAL 7021 sau roșu trafic RAL 3020.
Note
În timpul asamblării, valoarea max. cuplul de strângere.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
Forma A: fără canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma B: fără canelură de blocare, cu contrapiuliță
Forma C: cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma D: cu canelură de blocare, cu contrapiuliță
Forma B: fără canelură de blocare, cu contrapiuliță
Forma C: cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma D: cu canelură de blocare, cu contrapiuliță
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.