text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Varianta 2
cu mâner cu ochiuri
Formă
D
Tipul de formă
cu canelură de blocare, cu contrapiuliță
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
neîntărit
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
roșu trafic RAL 3020
D1 = fir
M8
D=diametrul șurubului
4
L=lungime
44,5
A
20
B
5,3
Cuplu de strângere max. Nm
7
Cursă S
4
Dimensiune
0
F x 30°
1
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
12
Forța arcului la început F1 aprox. N
6
L1
15
L2
23,8
L3
13
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
8
SW2
13
UNSPSC Code
31162800
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
Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new indexed position can be only be moved to after the pin has been manually retracted.
Form C and D are recommended for applications where the indexing pin should remain disengaged for an extended period and be prevented from springing back.
Material

Steel version:
Threaded sleeve free-cutting steel.
Indexing pin 1.4305.

Stainless steel version:
Threaded sleeve and indexing pin 1.4305.


Eyelet grip thermoplastic.

Version
Steel version:
Threaded sleeve blue passivated.
Indexing pin not hardened, bright.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin not hardened, bright.

Eyelet grip black grey RAL 7021 or traffic red RAL 3020.
Note
Pay attention to the max. tightening torque when assembling.
On request
Special versions.
Drawing reference
Form A: non-lockout type, without locknut
Form B: non-lockout type, with locknut
Form C: lockout type, without locknut
Form D: lockout type, with locknut
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem