text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Formă
C
Tipul de formă
cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
nichelată
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
D1 = fir
M24x2
D=diametrul șurubului
16
L=lungime
96
Corp bază cheie din oțel
1.4404
Cursă S
16
D2
40
Dimensiune
5
F x 30°
3,2
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
40
Forța arcului la început F1 aprox. N
20
L1
32
L2
18
L3
28
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
27
UNSPSC Code
31162800
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
Variantă din oțel:

manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.



Variantă din oțel inoxidabil A1:

manșon filetat 1.4305.

știft de blocare călit 1.4034.

știft de blocare necălit 1.4305.



Variantă din oțel inoxidabil A4:

manșon filetat și știft de blocare 1.4404.



mâner ciupercă termoplastic.

Version
Variantă din oțel:
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare călit, șlefuit și brunat.

Versiune din oțel inoxidabil A1:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, călit și șlefuit, nevopsit.
Știft de blocare, necălit și șlefuit, nevopsit.

Versiune din oțel inoxidabil A4:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, șlefuit și nichelat chimic.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.

Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL7021 sau roșu trafic RAL3020.
Note
Materialele utilizate permit utilizarea multiplă.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem