Bolț de blocare without locking slot stainless steel neîntărit 03089-12308
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Manevrare ușoară
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
19,56 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Formă
B
Tipul de formă
fără canelură de blocare, cu contrapiuliță
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
neîntărit
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
D1 = fir
M16x1,5
D=diametrul șurubului
8
L=lungime
68
Corp bază cheie din oțel
1.4305
Cursă
S
8
D2
33
Dimensiune
3
F x 30°
2,3
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
35
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
15
L1
26
L2
10
L3
23
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
19
SW2
24
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
Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new locking position can only be attained after the pin has been manually disengaged.
Forms C or D should be used where the plunger remains disengaged for an extended period and the indexing pin prevented from springing back.
Forms C or D should be used where the plunger remains disengaged for an extended period and the indexing pin prevented from springing back.
Material
Steel version:
Threaded sleeve and indexing pin free-cutting steel.
Stainless steel version A1:
Threaded sleeve 1.4305.
Indexing pin hardened 1.4034.
Indexing pin not hardened 1.4305.
Stainless steel version A4:
Threaded sleeve and indexing pin 1.4404.
Mushroom grip thermoplastic.
Version
Steel version:
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version A1:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Stainless steel version A4:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin ground and chemically nickel-plated.
Indexing pin ground, bright.
Mushroom grip black grey RAL7021 or traffic red RAL3020.
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version A1:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Stainless steel version A4:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin ground and chemically nickel-plated.
Indexing pin ground, bright.
Mushroom grip black grey RAL7021 or traffic red RAL3020.
Note
The materials used enable a wide range of applications.
Indexing plungers made from A4 stainless steel are recommended for applications with very high corrosion resistance requirements.
Indexing plungers made from A4 stainless steel are recommended for applications with very high corrosion resistance requirements.
On request
Special versions.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.