text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Formă
D
Tipul de formă
cu canelură de blocare, cu contrapiuliță
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
întărit
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
roșu trafic RAL 3020
D1 = fir
M20x1,5
D=diametrul șurubului
10
L=lungime
74
Corp bază cheie din oțel
1.4034
Cursă S
10
D2
33
Dimensiune
4
F x 30°
2,8
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
34
Forța arcului la început F1 aprox. N
15
L1
28
L2
12
L3
25
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
22
SW2
30
UNSPSC Code
31162800
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
Steel version:
Threaded sleeve and indexing pin free-cutting steel.

Stainless steel version A1:
Threaded sleeve 1.4305.
Indexing pin hardened 1.4034.
Indexing pin not hardened 1.4305.

Stainless steel version A4:
Threaded sleeve and indexing pin 1.4404.

Mushroom grip thermoplastic.

Version
Steel version:
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.

Stainless steel version A1:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.

Stainless steel version A4:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin ground and chemically nickel-plated.
Indexing pin ground, bright.

Mushroom grip black grey RAL7021 or traffic red RAL3020.
Note
The materials used enable a wide range of applications.
Indexing plungers made from A4 stainless steel are recommended for applications with very high corrosion resistance requirements.
On request
Special versions.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem