Bolț de blocare fără canelură de blocare oțel întărit 03096-3105
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Inel pentru chei ca modalitate de acționare a bolțului de blocare
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
5,76 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Formă
T
Tip de produs
fără guler
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
D1 = fir
M10x1
D=diametrul șurubului
5
L=lungime
52
Clasa de rezistență
5.8
Cursă
S
5
D4
23
Dimensiune
1
F x 30°
1,3
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
12
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
5
L1
24
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Deplasarea în altă poziție de blocare se poate realiza doar după decuplarea bolțului.
Pe lângă acționarea manuală, inelul de cheie permite și conectarea elementelor pentru acționarea de la distanță, cum ar fi un cablu de siguranță.
În cazul în care decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie să se împiedice revenirea bolțului de blocare, trebuie utilizată forma X respectiv forma Y.
Pe lângă acționarea manuală, inelul de cheie permite și conectarea elementelor pentru acționarea de la distanță, cum ar fi un cablu de siguranță.
În cazul în care decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie să se împiedice revenirea bolțului de blocare, trebuie utilizată forma X respectiv forma Y.
Material
Versiune din oțel:
manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Versiune din oțel inoxidabil:
manșon filetat 1.4305.
Știft de blocare călit 1.4034.
Știft de blocare necălit 1.4305.
Portchei 1.4310.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Portchei fără strat de acoperire.
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Portchei fără strat de acoperire.
Note
Se poate furniza un disc de înșurubare pentru înșurubarea șuruburilor de blocare. Acesta este plasat pe manșonul filetat astfel încât știfturile de acționare să se angajeze în fantă.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.