Bolț de blocare fără canelură de blocare oțel inoxidabil neîntărit 03092-15308
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
20,50 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Formă
E
Tipul de formă
cu cep filetat, fără contrapiuliță
Tip de produs
cu bolț filetat
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
neîntărit
D1 = fir
M16x1,5
D=diametrul șurubului
8
L=lungime
42
Corp bază cheie din oțel
1.4305
Cursă
S
8
D2
M8
Dimensiune
3
F x 30°
2,3
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
28
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
14
L1
12
L2
10
L3
12
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
19
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce piedica a fost dezactivată. Pe știfturile filetate proeminente pot fi montate mânere speciale. De asemenea, permite acționarea automată a bolțului de blocare (controlată prin program) cu ajutorul unui cilindru pneumatic, de exemplu, sau permite operarea de la distanță prin intermediul cablurilor Bowden.
Material
Versiune din oțel:
Manșon filetat și bolț de blocare din oțel pentru prelucrări ușoare.
Versiune din oțel inoxidabil A1:
Manșon cu filet și mâner ciupercă 1.4305.
Bolț de blocare, călit 1.4034..
Bolț de blocare necălit 1.4305.
Construcție din oțel inoxidabil A4:
Manșon cu filet, mâner ciupercă și bolț de blocare 1.4404.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, întărit, șlefuit și brunat.
Versiune din oțel inoxidabil A1:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, întărit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Versiune din oțel inoxidabil A4:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, șlefuit și nichelat chimic.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, întărit, șlefuit și brunat.
Versiune din oțel inoxidabil A1:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, întărit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Versiune din oțel inoxidabil A4:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, șlefuit și nichelat chimic.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.
Note
Materialele utilizate permit utilizarea multiplă.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.