text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Formă
F
Tipul de formă
cu cep filetat, cu contrapiuliță
Tip de produs
cu bolț filetat
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
întărit
D1 = fir
M6x0,75
D=diametrul șurubului
3
L=lungime
18
Corp bază cheie din oțel
1.4034
Cursă S
3,5
D2
M2
Dimensiune
9
F x 30°
0,8
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
10
Forța arcului la început F1 aprox. N
4
L1
6
L2
5
L3
3,5
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
8
SW2
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce piedica a fost dezactivată. Pe știfturile filetate proeminente pot fi montate mânere speciale. De asemenea, permite acționarea automată a bolțului de blocare (controlată prin program) cu ajutorul unui cilindru pneumatic, de exemplu, sau permite operarea de la distanță prin intermediul cablurilor Bowden.
Material

Versiune din oțel:

Manșon filetat și bolț de blocare din oțel pentru prelucrări ușoare.



Versiune din oțel inoxidabil A1:

Manșon cu filet și mâner ciupercă 1.4305.

Bolț de blocare, călit 1.4034..

Bolț de blocare necălit 1.4305.



Construcție din oțel inoxidabil A4:

Manșon cu filet, mâner ciupercă și bolț de blocare 1.4404.

Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, întărit, șlefuit și brunat.

Versiune din oțel inoxidabil A1:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, întărit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.

Versiune din oțel inoxidabil A4:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, șlefuit și nichelat chimic.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.
Note
Materialele utilizate permit utilizarea multiplă.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem