Bolț de blocare fără canelură de blocare oțel întărit 03098-4410
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Inel pentru chei ca modalitate de acționare a bolțului de blocare
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
16,34 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu portchei
Formă
V
Tip de produs
fără guler
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
D1=Diametrul exterior
22
D=diametrul șurubului
10
L=lungime
78
Clasa de rezistență
5.8
Cursă
S
10
D4
28
Dimensiune
4
F x 30°
2,8
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
34
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
15
L1
40
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
UNSPSC Code
31162800
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
Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new locking position can only be attained after the pin has been manually disengaged. The keyring allows for automatic operation (program controlled) using e.g. pneumatic cylinders or remote control using bowden cables.
Material
Variantă din oțel:
Știft opritor întărit:
Manșon sudabil 1.0403.
Știft opritor clasa de rezistență 5.8.
Variantă din oțel inoxidabil:
Știft opritor întărit:
Manșon 1.4301.
Știft opritor: 1.4034.
Știft opritor neîntărit:
Manșon sudabil 1.4301.
Știft opritor: 1.4305.
Inel pentru chei 1.4310, lucios.
Version
Versiune din oțel:
manșon brunat, sudabil.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Versiune din oțel inoxidabil:
manșon fără strat de acoperire și sudabil.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Portchei fără strat de acoperire.
manșon brunat, sudabil.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Versiune din oțel inoxidabil:
manșon fără strat de acoperire și sudabil.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Portchei fără strat de acoperire.
Note
În cazul în care bolțul de blocare este sudat, manșonul trebuie să fie sudat prin lipire, astfel încât arcul să nu fie deteriorat termic din cauza temperaturilor ridicate.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.