text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
cu portchei
Formă
V
Tip de produs
fără guler
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
întărit
D1=Diametrul exterior
18
D=diametrul șurubului
8
L=lungime
72
Corp bază cheie din oțel
1.4034
Cursă S
8
D4
28
Dimensiune
3
F x 30°
2,3
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
35
Forța arcului la început F1 aprox. N
15
L1
36
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
UNSPSC Code
31162800
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
Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new locking position can only be attained after the pin has been manually disengaged. The keyring allows for automatic operation (program controlled) using e.g. pneumatic cylinders or remote control using bowden cables.
Material

Variantă din oțel:

Știft opritor întărit:

Manșon sudabil 1.0403.

Știft opritor clasa de rezistență 5.8.



Variantă din oțel inoxidabil:

Știft opritor întărit:

Manșon 1.4301.

Știft opritor: 1.4034.



Știft opritor neîntărit:

Manșon sudabil 1.4301.

Știft opritor: 1.4305.



Inel pentru chei 1.4310, lucios.

Version
Versiune din oțel:
manșon brunat, sudabil.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Versiune din oțel inoxidabil:
manșon fără strat de acoperire și sudabil.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.

Portchei fără strat de acoperire.
Note
În cazul în care bolțul de blocare este sudat, manșonul trebuie să fie sudat prin lipire, astfel încât arcul să nu fie deteriorat termic din cauza temperaturilor ridicate.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem