Bolț de blocare fără canelură de blocare oțel inoxidabil neîntărit 03089-1500484
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Ideal pentru spații strâmte
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
13,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
fără canelură de blocare
Varianta 2
variantă scurtă
Formă
A
Tip de produs
variantă scurtă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
neîntărit
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
roșu trafic RAL 3020
D1 = fir
M8x1
D=diametrul șurubului
4
L=lungime
29,5
Corp bază cheie din oțel
1.4305
Cursă
S
4
D2
18
Dimensiune
0
F x 30°
1
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
12
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
4
L1
6
L2
6
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
10
UNSPSC Code
31162800
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
Variantă din oțel:
Manșon filetat și știft de blocare din oțel pentru prelucrare automată.
Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon filetat și știft de blocare 1.4305.
Mâner tip ciupercă, termoplastic.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner gri negru RAL7021 sau roșu trafic RAL3020.
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner gri negru RAL7021 sau roșu trafic RAL3020.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.