text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu canelură de blocare
Varianta 2
variantă scurtă
Formă
C
Tip de produs
variantă scurtă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
neîntărit
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
roșu trafic RAL 3020
D1 = fir
M20x1,5
D=diametrul șurubului
10
L=lungime
61
Corp bază cheie din oțel
1.4305
Cursă S
10
D2
33
Dimensiune
4
F x 30°
2,8
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
32
Forța arcului la început F1 aprox. N
15
L1
15
L2
12
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW1
22
UNSPSC Code
31162800
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
Variantă din oțel:

Manșon filetat și știft de blocare din oțel pentru prelucrare automată.



Versiune din oțel inoxidabil:

Manșon filetat și știft de blocare 1.4305.



Mâner tip ciupercă, termoplastic.


Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.

Mâner gri negru RAL7021 sau roșu trafic RAL3020.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem