Bolț de blocare cu mâner excentric oțel întărit și lustruit 03090-30-9105
- Operare ușoară și rapidă
- Potrivit pentru aplicații la temperaturi ridicate
- Cu funcție integrată de blocare
- Versiune scurtă
- Ideal pentru spații strâmte
Unitatea de vânzare
12,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Varianta 1
cu mâner excentric
Varianta 2
variantă scurtă
Formă
B
Tipul de formă
cu contrapiuliță (pentru forma B)
Tip de produs
variantă scurtă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit și lustruit
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
negru
A1= lungimea mânerului
41,7
A= lungimea mânerului
31,7
B=lățime
17,9
D1 = fir
M10x1
D=diametrul șurubului
5
L=lungime
30
B1
12,9
Cursă
S
5
Dimensiune
1
F x 30°
1,3
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
12
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
5
L1
8
L2
7
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
13
SW2
17
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual. La acest bolț de blocare, dezactivarea se realizează cu ajutorul unui mâner excentric. Bolțul de blocare rămâne dezactivat atunci când maneta mânerului este deplasată peste punctul mort al excentricului.
Mânerul ergonomic excentric permite o manevrare ușoară cu puțin efort.
Mânerul ergonomic excentric permite o manevrare ușoară cu puțin efort.
Material
Versiune din oțel:
Manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon cu filet 1.4305.
Pin de blocare 1.4305..
Mâner pârghie termoplastic PPA (rezistent la temperaturi ridicate) armat cu fibră de sticlă.
Version
Variantă din oțel:
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare călit, șlefuit și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
Manșon filetat nevopsit.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner gri negru RAL7021 sau roșu trafic RAL3020.
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare călit, șlefuit și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
Manșon filetat nevopsit.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner gri negru RAL7021 sau roșu trafic RAL3020.
Temperature range
Temperatură continuă de funcționare în conformitate cu IEC 216 max. 160 °C.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 °C.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 °C.
Advantages
Operare ușoară și rapidă.
Potrivit pentru aplicații la temperaturi ridicate.
Cu funcție de blocare integrată.
Versiunea scurtă.
Ideal pentru spații închise.
Potrivit pentru aplicații la temperaturi ridicate.
Cu funcție de blocare integrată.
Versiunea scurtă.
Ideal pentru spații închise.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Spacer rings 03089.
Positioning bushes for indexing plunger 03099-50.
Fastening sets for thin-walled parts 03094-10.
Positioning bushes for indexing plunger 03099-50.
Fastening sets for thin-walled parts 03094-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.