text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description

Șuruburile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie împiedicată modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual. Dacă decuplarea urmează să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și știftul de blocare nu sare înapoi, atunci trebuie utilizată forma C (cu canal de blocare).


Șurubul de blocare este potrivit pentru sectorul alimentar. Este proiectat cu un guler conic, astfel încât vârful șurubului să poată fi etanșat cu Hygienic USIT®. Etanșarea și șaiba pot fi sigilate igienic. Suprafețele au o rugozitate de Ra < 0,8 µm, care previne lipirea particulelor de murdărie și asigură o curățare ușoară.

Material

Piese din oțel inoxidabil 1.4404.

Garnituri din 75 EPDM 295 (negru) sau 75 Fluoropren® XP (albastru).


Version
Știft de blocare călit sau ne-călit, strălucitor.
Temperature range

75 EPDM 295: -40°C până la 150°C.


75 Fluoropren® XP: -15°C până la 200°C.

Advantages
Design conform cu igiena
Oțel inoxidabil 1.4404
Potrivit pentru curățarea CIP/SIP
Rezistent la medii polare și nepolare, precum și la substanțe aromatice
Certificat conform testului DGUV
Scope of delivery

Șurub de blocare inclusiv etanșare și șaibă Hygienic USIT®.

Accessory

Etanșări și șaibe Igienice USIT® 07300-03.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem