text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului.
Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizată forma C sau forma D.

Starea de acționare a bolțurile de blocare cu senzor de stare poate fi înregistrată și prelucrată electronic.
Material

Versiune din oțel:

manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.



Versiune din oțel inoxidabil:

Manșon filetat $s1.4305..

Știft de blocare călit 1.4034.

Știft de blocare necălit $s1.4305..



Mâner ciupercă termoplastic.

Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.

Mâner ciupercă termoplastic negru gri RAL7021.
Note
Senzorul de stare comută atunci când se cuplează la o cursă de S - 1 mm.
Technical Data
Senzor inductiv:
Circuit de ieșire: contact PNP (NO)
Tensiune de operare: 6 - 30 V c.c.
Curent de operare:<100 mA
Distanța de comutare: 1 mm
Frecvența de comutare: <4000 Hz
Rezistență la scurtcircuit: da
Rezistență la inversarea polarității: da
Clasa de protecție: IP 67
Tip de conexiune: cablu PVC 2 m
Interval de temperatură: -10° C - +70°C
Autorizare: CE, c-UL-us, EAC
Application
Bolțurile de blocare cu senzor de stare permit un control al proceselor în funcție de acționare. În plus, se poate asigura faptul că știftul de blocare se află în starea de acționare dorită.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
Forma A: fără canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma B: fără canelură de blocare, cu contrapiuliță
Forma C: cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma D: cu canelură de blocare, cu contrapiuliță

P = lungime cablu

BN = Maro
BK = Negru
BU = Albastru
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem