{"product":{"productId":"agid.35039","price":47.08,"name":"Elemente de acționare, din oțel inoxidabil, pentru acționare de la distanță, cu funcție de fixare prin înclichetare și mâner în formă de stea, sisteme de cabluri Bowden"},"currency":"EUR"}
- Pentru sisteme de cabluri Bowden, simple sau duble
- Montarea flexibilă a mânerului și diferite forme de mânere
- Se poate realiza o poziție de acționare optimizată din punct de vedere ergonomic
Descriere
Product description
Elementele de acționare pentru operarea manuală a sistemelor cu cablu Bowden au fost adaptate special la bolțurile de blocare compatibile cu sistemul. Combinația dintre bolțul de fixare și elementul de acționare formează un sistem complet, care poate fi utilizat pentru numeroase aplicații. Geometria diferite a mânerelor permit manipularea optimă, adaptată la fiecare caz de utilizare.
Variante de acționare: cu funcție de fixare prin înclichetare, fără funcție de fixare prin înclichetare, protecție împotriva răsucirii, curbă de rotație.
Forme de mâner: mâner tip ciupercă, mâner în formă de T, mâner în formă de stea, levier de strângere.
Variante de acționare: cu funcție de fixare prin înclichetare, fără funcție de fixare prin înclichetare, protecție împotriva răsucirii, curbă de rotație.
Forme de mâner: mâner tip ciupercă, mâner în formă de T, mâner în formă de stea, levier de strângere.
Material
Element de acționare 1.4305.
Mâner, termoplast
Șurub de reglaj, din alamă.
Version
Piese din oțel inoxidabil, nevopsite.
Șurub de reglaj, zincat.
Mânere din material plastic, cu diferite forme.
Șurub de reglaj, zincat.
Mânere din material plastic, cu diferite forme.
Note for ordering
Pentru asamblarea ușoară a sistemului complet, se recomandă configuratorul din magazinul online.
Note
Următoarele puncte trebuie luate în considerare la montarea cablurilor Bowden:
Lungimea capătului liber al cablului se poate modifica datorită unghiului de pozare, a razei de curbură și a sarcinii. Prin urmare, lungimea contralagărului (mantaua cablului) trebuie ajustată după pozarea cablului Bowden cu ajutorul șurubului de reglare inclus. În același timp, pretensionarea sistemului de cablu Bowden este reglată cu ajutorul șurubului de reglare.
În timpul pozării, trebuie să se acorde o atenție deosebită pentru a se asigura că raza minimă de curbură, în acest caz R = 65 mm, nu scade sub această valoare. O rază prea strânsă poate duce la o uzură și o frecare mai mare.
Trebuie evitată, de asemenea, scăderea temporară sub raza minimă de curbură în timpul montării, deoarece în caz contrar mantaua cablului va fi deteriorată. De asemenea, mantaua este concepută doar pentru absorbția forțelor de compresiune. Dacă este trasă prea tare, spirala internă va fi întinsă și deteriorată permanent.
Lungimea capătului liber al cablului se poate modifica datorită unghiului de pozare, a razei de curbură și a sarcinii. Prin urmare, lungimea contralagărului (mantaua cablului) trebuie ajustată după pozarea cablului Bowden cu ajutorul șurubului de reglare inclus. În același timp, pretensionarea sistemului de cablu Bowden este reglată cu ajutorul șurubului de reglare.
În timpul pozării, trebuie să se acorde o atenție deosebită pentru a se asigura că raza minimă de curbură, în acest caz R = 65 mm, nu scade sub această valoare. O rază prea strânsă poate duce la o uzură și o frecare mai mare.
Trebuie evitată, de asemenea, scăderea temporară sub raza minimă de curbură în timpul montării, deoarece în caz contrar mantaua cablului va fi deteriorată. De asemenea, mantaua este concepută doar pentru absorbția forțelor de compresiune. Dacă este trasă prea tare, spirala internă va fi întinsă și deteriorată permanent.
Scope of delivery
Element de acționare cu mâner din material plastic și șurub de reglaj, opțional.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
1) Conexiune pentru cablu Bowden, simplă
2) Conexiune pentru cablu Bowden, dublă
3) Conexiune pentru cablu Bowden, simplă cu șurub de reglaj
2) Conexiune pentru cablu Bowden, dublă
3) Conexiune pentru cablu Bowden, simplă cu șurub de reglaj
Accessory
Bolț de blocare 03096-08.
Bolț de blocare 03096-09.
Piulițe hexagonale 07212.
Piese de oprire 03099.
Cabluri Bowden 03096-14.
Cabluri de tragere 03096-15.
Manșoane de tragere 03096-20.
Manșoane terminale 03096-25.
Șuruburi de reglaj 03096-30.
Distribuitor de cabluri Bowden 03096-50.
Bolț de blocare 03096-09.
Piulițe hexagonale 07212.
Piese de oprire 03099.
Cabluri Bowden 03096-14.
Cabluri de tragere 03096-15.
Manșoane de tragere 03096-20.
Manșoane terminale 03096-25.
Șuruburi de reglaj 03096-30.
Distribuitor de cabluri Bowden 03096-50.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.