text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner de blocare și prindere
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru
D1 = fir
M8
D2=Diametrul exterior
32
D=diametrul șurubului
4
H=înălțime
20
L1=lungimea firului
15
L=lungime
39
Cursă S
4
D3
14
Dimensiune
1
H1
10
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW
8
UNSPSC Code
31162800
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
Mânerul de blocare și prindere permite poziționarea, fixarea și prinderea diferitelor elemente de reglare cu ajutorul unui singur produs. Blocajul poate fi ajustat în formă cu ajutorul unor șuruburi, iar strângerea poate fi efectuată prin aplicarea forței prin intermediul suprafeței frontale a manșonului.
Material

Mâner stea termoplastic gri închis.

Manșon filetat din oțel.

Pin de blocare din oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Manșon filetat galvanizat.
Știft de blocare, fără strat de acoperire.

Mâner sub formă de stea, negru-gri RAL7021.
Advantages
Blocare și prindere într-un singur produs.
Funcționare ergonomică cu mâner în formă de stea.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Piulițe hexagonale 07212.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem