Mâner de blocare și prindere oțel pentru unelte automate zincat 03190-10-416081
- Blocare și prindere într-un singur produs
- Operare ergonomică cu mâner în formă de stea
Unitatea de vânzare
9,72 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner de blocare și prindere
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
negru
D1 = fir
M16x1,5
D2=Diametrul exterior
63
D=diametrul șurubului
8
H=înălțime
40
L1=lungimea firului
26
L=lungime
74
Cursă
S
8
D3
26
Dimensiune
4
H1
21
Piuliță de blocare
fără contrapiuliță
SW
16
UNSPSC Code
31162800
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
Mânerul de blocare și prindere permite poziționarea, fixarea și prinderea diferitelor elemente de reglare cu ajutorul unui singur produs. Blocajul poate fi ajustat în formă cu ajutorul unor șuruburi, iar strângerea poate fi efectuată prin aplicarea forței prin intermediul suprafeței frontale a manșonului.
Material
Mâner stea termoplastic gri închis.
Manșon filetat din oțel.
Pin de blocare din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Manșon filetat galvanizat.
Știft de blocare, fără strat de acoperire.
Mâner sub formă de stea, negru-gri RAL7021.
Știft de blocare, fără strat de acoperire.
Mâner sub formă de stea, negru-gri RAL7021.
Advantages
Blocare și prindere într-un singur produs.
Funcționare ergonomică cu mâner în formă de stea.
Funcționare ergonomică cu mâner în formă de stea.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Piulițe hexagonale 07212.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.