text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bloț de blocare premium
Varianta 1
cu canelură de blocare
Varianta 2
cu știft de blocare cilindric
Formă
D
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit, șlefuit și lustruit
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
D1 = fir
M12x1,5
D=diametrul șurubului
6
L=lungime
51,7
Clasa de rezistență
5.8
Cursă S
6
D2
25
D3
10
D4
8,5
D5
8,5 -0,01/-0,03
Dimensiune
2
F x 30°
1,8
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
14
Forța arcului la început F1 aprox. N
6
L1
20
L2
8
L3
17
L4
3
Piuliță de blocare
cu contrapiuliță
SW1
14
SW2
19
UNSPSC Code
31162800
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
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Trecerea într-o altă poziție de blocare este posibilă doar după decuplarea manuală a bolțului. Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizată forma C sau forma D.

Bolțurile de blocare premium se caracterizează prin cerințe mai ridicate de fabricație a bolțului de blocare și a manșonului filetat. În plus, la manșonul filetat a fost adăugată o caracteristică de centrare, care poate fi utilizată pentru a crește precizia poziționării.
Material

Variantă din oțel:

manșon filetat și știft de blocare din oțel pentru prelucrare automată.



Versiune din oțel inoxidabil:

manșon filetat 1.4305.

Știft de blocare 1.4034.



Mâner tip ciupercă, termoplastic.


Siguranță pentru filet, poliamidă.

Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.

Mâner ciupercă negru gri RAL7021.
Note
Dispozitivul de centrare trebuie utilizat pentru sarcini mari cu forțe de forfecare.
Assembly
Șuruburile excentrice de fixare pot fi utilizate direct pe mesele utilajelor sau pe plăcile adaptoare. Piesa de prelucrat este presată pe suport datorită efectului de recul. Discul de fixare se adaptează la poziția unghiulară a piesei de prelucrat, adică piesa de prelucrat nu trebuie să fie în unghi drept. Discul de fixare dispune de o suprafață netedă de fixare pentru piesele prelucrate și de o suprafață dințată de fixare pentru piesele neprelucrate.
On request
Versiuni speciale.
Accessory
Bucșă cilindrică potrivită 03089.
Contrapiuliță 07212-….
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem